Padrões NEMA e IP

1101 views  October 28, 2019
Deve-se notar que os testes de impermeabilidade NEMA e IP são realizados exclusivamente em aplicações finais. Quando a Southco declara que um determinado produto é adequado para classificação NEMA 4 e IP-65, isto significa que aquele produto específico (ou uma série de produtos) foi usado em aplicações aprovadas com classificação NEMA 4 e IP-65.

Você achou isso útil?