DFARS

1185 views  October 28, 2019

A cláusula do Suplemento ao Regulamento de Aquisições Federais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement - DFARS) afirma que "quaisquer metais especiais incorporados em itens entregues nos termos do presente contrato devem ser derretidos ou produzidos nos Estados Unidos, nas suas áreas periféricas ou em um país qualificado. Os metais especiais são definidos no DFARS (DFARS 252.225-7009) como:

Aço:

A) Com um teor máximo de liga superior a um ou mais dos limites seguintes: manganês: 1,65 por cento; silício: 0,60 por cento; ou cobre: 0,60 por cento; ou
B) Contendo mais de 0,25 por cento de qualquer um dos seguintes elementos: alumínio, cromo, cobalto, nióbio, molibdênio, níquel, titânio, tungstênio ou vanádio;

Ligas metálicas contendo:

A) Ligas a base de níquel ou ferro-níquel que contenham um total de metais de ligamento, com excessão de níquel e ferro, superior a 10 por cento; ou
B) Ligas de cobalto que contenham um total de metais de ligamento, com excessão de cobalto e ferro, superior a 10 por cento;

Titânio e ligas de titânio ou zircônio e ligas de zircônio incluem todas as ligas de aço inox e ligas de aço 4130 e 4140.
Para o status DFARS de um código de produto específico, entre em contato conosco. 

 


Você achou isso útil?