F5-M4-P8

Montagem de Parafusos Embutidos, M4 X 0.7, Phillips, Aço inox,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Tipo de rosca ou furo M4 X 0.7
Modelo de inserto Phillips
Classe F5 - Parafusos Imperdíveis Embutidos
Oferecer de parafusos imperdíveis para aplicações que necessitam de baixos perfis sobre o painel, ou aplicações onde o visual embutido é desejado. Perfeitos para uso com a maioria de folhas de alumínio ou aço de baixo carbono .

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.