F5-90-402-20
Montagem de Parafusos Embutidos, M3 X 0.5, Fenda, Aço inox,
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Fenda |
Classe | F5 - Parafusos Imperdíveis Embutidos |
Oferecer de parafusos imperdíveis para aplicações que necessitam de baixos perfis sobre o painel, ou aplicações onde o visual embutido é desejado. Perfeitos para uso com a maioria de folhas de alumínio ou aço de baixo carbono .
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão