The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Montagem de Parafusos Embutidos, 8-32 Rosca, Phillips, Aço inox,
F5-832-P2
Montagem de Parafusos Embutidos, 8-32 Rosca, Phillips, Aço inox,
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Tipo de rosca ou furo
8-32
Modelo de inserto
Phillips
Classe
F5 - Parafusos Imperdíveis Embutidos
Oferecer de parafusos imperdíveis para aplicações que necessitam de baixos perfis sobre o painel, ou aplicações onde o visual embutido é desejado. Perfeitos para uso com a maioria de folhas de alumínio ou aço de baixo carbono .
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1145
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
591
2025-12-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
250
2025-12-23
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
220
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
150
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
81
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
73
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232