F2-30-25

Montagem de Engate, Engate, 25 mm Espessura

Solicite uma cotação
Especificações
Altura - Máxima (mm) 25.00
Tipo Engate
Classe F2 - Sistemas de Travamento Multipontos
Desenvolvido para aplicações internas, este sistema de travamento é instalado fora da área vedada e próximo à borda da porta, proporcionando ação de alavancagem e compressão remota em um espaço pequeno. Com mecanismos de travamento ocultos e somente uma maçaneta de traços finos visível na frente do painel, este sistema de travamento multipontos disponibiliza opções de travamento elegantes para o design de painéis de diversas indústrias.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.