F2-30-22
Montagem de Engate, Engate, 22 mm Espessura
| Altura - Máxima (mm) | 22.00 |
|---|---|
| Tipo | Engate |
| Classe | F2 - Sistemas de Travamento Multipontos |
Desenvolvido para aplicações internas, este sistema de travamento é instalado fora da área vedada e próximo à borda da porta, proporcionando ação de alavancagem e compressão remota em um espaço pequeno. Com mecanismos de travamento ocultos e somente uma maçaneta de traços finos visível na frente do painel, este sistema de travamento multipontos disponibiliza opções de travamento elegantes para o design de painéis de diversas indústrias.