ES-01-0200

Sensor universal para fecho com um interruptor normalmente aberto, Fiação desecampada e estanhada

Solicite uma cotação
Especificações
Classe ES - Sensor de Fecho Universal

O Sensor de Fecho Universal da Southco é um ímã simples que se conecta a um fecho existente e um sensor magnético que se conecta ao interior de uma moldura de porta existente. Quando a porta é fechada e o fecho é engatado, o ímã se aproxima do sensor, enviando um sinal eletrônico para o seu sistema de segurança. Isso permite que você saiba que a porta está travada e o fecho está seguro. 

 

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.