EM-10-43

Chicote elétrico para EM-10,3000mm (118.10 in)

Solicite uma cotação
Especificações
Tipo Acessório
Classe EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper
A "nova geração" de soluções em controle de acesso oferece a conveniência do acesso eletrônico e fechamento por impacto em um único produto. Os baixos custos de instalação, desenho compacto e versáteis opções de montagem fazem destes produtos uma solução fácil e econômica para aplicações novas ou modificações em uma grande variedade de painéis - pequenos e grandes.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.