EM-10-12-310
Pinos Eletrônicos Deslizantes, Instalação frontal, Direita, 12 Volts, Plástico, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Voltagem | 12 V |
| Posição da lingueta | Direita |
| Classe | EM - Retentores Eletrônicos E-Keeper |
A "nova geração" de soluções em controle de acesso oferece a conveniência do acesso eletrônico e fechamento por impacto em um único produto. Os baixos custos de instalação, desenho compacto e versáteis opções de montagem fazem destes produtos uma solução fácil e econômica para aplicações novas ou modificações em uma grande variedade de painéis - pequenos e grandes.