EH-DHIZ-4519
Surface Mount Hinge, 45 mm size, with Thread Mount, Zinc Alloy, Black Powder coated
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Thread mount |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | modelo com abertura de 180° |
| Comprimento | 45.00 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.