EH-DHIM-16-8-3
Dobradiça de montagem superficial, tamanho 49 mm, com montagem com pino, aço, zinco azul
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Blue Zinc |
| Cor / Aparência | Azul |
| Instalação | Stud Mount |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | modelo com abertura de 180° |
| Comprimento | 49.00 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.