EH-DHIF-2630-SI
Butt Hinge, 30 mm size, with Threaded and Stud Mount, Polyamide, Black
Material | Polyamide |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Série | D series |
Modelo de dobradiça | Butt Hinge |
Comprimento | 30.00 |
Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão