EH-DHFM-60109
Dobradiça de montagem em superfície, 60 mm Dimensão, com furos CSK para montagem, Zamac, Revestido com pintura a pó preta
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | Flat Hinge |
| Comprimento | 60.00 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.