EH-6B-5V5-20
Dobradiças externas, 50 mm Size, com furos de montagem, Poliamida 6, Preto
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Acabamento | Preto |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Série 50 |
| Comprimento | 50.00 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.