EH-6B-5GV5-20
Dobradiças externas, 50 mm Size, com furos de montagem, Poliamida 6, Preto
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Acabamento | Preto |
Cor / Aparência | Preto |
Instalação | Instalação com parafuso |
Série | Série 50 |
Comprimento | 50.00 |
Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão