EC-10-630F1-50

Dobradiça de amortecimento, Assimétrico, Torque reverso 3.0 N-m (26.5 in-lbf)Tamanho carga pesada, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Torque reverso 3.00
Classe EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES

A linha de dobradiças de amortecimento com fechamento suave da Southco permite que as tampas se movam suavemente para uma posição fechada, eliminando a necessidade do usuário final fechar a tampa ou porta. Ela permite que os usuários iniciem o fechamento da porta, e depois se afastem, sabendo que o compartimento fechará  sozinho com segurança. Essas dobradiças de amortecimento podem ser usadas em conjunto com dobradiças de torque constante E6 para aumentar a capacidade de peso ou tamanho do sistema e criar um painel intuitivo de fechamento suave com função de travamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Dobradiça de amortecimento, Assimétrico, Torque reverso 3.0 N-m (26.5 in-lbf)Tamanho carga pesada, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto