EA-P5-30800

Leitor de controle de acesso modular H3-EM, Baixa frequência

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon com fibra de vidro
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Classe H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

Apenas um fecho pode cobrir todas as suas necessidades de segurança. O fecho eletrônico modular H3-EM com maçaneta embutida da Southco permite que você escolha e altere facilmente as opções de controle de acesso de acordo com suas necessidades. Com opções para leitores de cartões RFID e muito mais, o H3-EM Modular oferece toda a segurança que você precisa, tudo em um fecho conveniente.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.