EA-KC2-102

Teclado verticais de membrana, Instalação com adesivo

Solicite uma cotação
Especificações
Instalação Instalação com adesivo
Classe EA-KC2 - Controlador de Acesso com Teclado em Membrana
O Controlador de Acesso com Teclado de Membrana simplifica o gerenciamento de acesso com entrada sem chave, em uma unidade independente. Projetado para atender às necessidades dos equipamentos industriais, o Teclado de Membrana é facilmente customizado e pode ser simplesmente fixado a uma porta ou batente. O controlador remoto pode ser instalado em qualquer lugar dentro do gabinete e oferece duas saídas para o controle independente de dois compartimentos separados. Flexível e fácil de usar, este controlador pode ser customizado conforme a aparência, forma ou sensação tátil desejadas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.