EA-C2-021

Leitor de Proximidade, 125kHz FSK, 1.8mm

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Branco
Tipo de Leitor de Cartão HID 125kHz
Com logotipo Southco Não
Classe EA - Acessórios eletrônicos

A Southco oferece vários componentes eletrônicos e acessórios adicionais, para simplificar o cabeamento e conexão entre as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) e sistemas de controle de acesso e segurança predial existentes. A instalação Plug and Play (PnP) facilita o controle de acesso e monitoramento remotos, recursos que podem ser usados para demonstrar o cumprimento de requerimentos regulamentares.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.