EA-A40-590A

Conector de Energia Auxiliar, 9 VCC

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon / TPV
Cor / Aparência Preto
furo de instalação M4 / #8 Thru
Instalação Bolt
Voltagem 9 VDC
Opções de conector Conector sem vedação
Comprimento 93.00
Classe EA - Acessórios eletrônicos

A Southco oferece vários componentes eletrônicos e acessórios adicionais, para simplificar o cabeamento e conexão entre as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) e sistemas de controle de acesso e segurança predial existentes. A instalação Plug and Play (PnP) facilita o controle de acesso e monitoramento remotos, recursos que podem ser usados para demonstrar o cumprimento de requerimentos regulamentares.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.