EA-A40-4904
Conector de Energia Auxiliar, 9 VCC
| Material | Nylon / TPV |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| furo de instalação | M4 / #8 Thru |
| Instalação | Bolt |
| Voltagem | 9 VDC |
| Opções de conector | Conector sem vedação |
| Comprimento | 97.00 |
| Classe | EA - Acessórios eletrônicos |
A Southco oferece vários componentes eletrônicos e acessórios adicionais, para simplificar o cabeamento e conexão entre as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) e sistemas de controle de acesso e segurança predial existentes. A instalação Plug and Play (PnP) facilita o controle de acesso e monitoramento remotos, recursos que podem ser usados para demonstrar o cumprimento de requerimentos regulamentares.