E6-71-408S-6

Dobradiça de Torque Constante, Simétrico, Torque Adiante 0.9 N-m, Torque Reverso 0.9 N-m, Tamanho grande, Aço Inoxidável 316, Preto, PVD

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento PVD
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 0.90
Torque reverso 0.90
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de torque Simétrico
Tipo de instalação Screw Mount
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Série 400
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.