E6-71-408S-24
Torque constante Dobradiças , Simétrico, Torque adiante 0.9 N-m, Torque reverso 0.9 N-m, Tamanho grande, Aço Inox 316, Passivado
Material | Aç o Inox 316 |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Torque adiante | 0.90 |
Torque reverso | 0.90 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Simétrico |
Tipo de instalação | Screw Mount |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série | Série 400 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão