E6-70-430F-6
Dobradiça de Torque Constante, Assimétrico, Torque Adiante 3.39 N-m, Torque Reverso 2.3 N-m, Tamanho grande, Aço Inoxidável 316, Preto, PVD
Material | Aç o Inox 316 |
---|---|
Acabamento | PVD |
Cor / Aparência | Preto |
Torque adiante | 3.39 |
Torque reverso | 2.30 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Assimétrico |
Tipo de instalação | Screw Mount |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série | Série 400 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão