E6-70-416S-6
Dobradiça de Torque Constante, Simétrico, Torque Adiante 1.81 N-m, Torque Reverso 1.81 N-m, Tamanho grande, Aço Inoxidável 316, Preto, PVD
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | PVD |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 1.81 |
| Torque reverso | 1.81 |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de torque | Simétrico |
| Tipo de instalação | Screw Mount |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Série 400 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.