E6-60-444F-20
Dobradiças de Torque Constante , Assimétrico, 4.971 N⋅m Torque adiante, 2.982 N⋅m Torque reverso , Tamanho grande, Zamac, Cromado, Acetinado
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Acetinado |
Torque adiante | 4.97 |
Torque reverso | 2.98 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Assimétrico |
Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
Tipo de instalação | Instalação oculta |
Série | Torque constante |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Escrever sua própria revisão