E6-10E-230F-70
Dobradiças de Torque Constante
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Prata |
Torque adiante | 3.40 |
Torque reverso | 2.00 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Assimétrico |
Tipo de instalação | Instalação frontal |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série | Torque constante |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Configuração do corpo | Estendido |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Escrever sua própria revisão