Dobradiças de Torque Constante , Assimétrico, 9.000 N⋅m Torque adiante, 12.428 N⋅m Torque reverso , Extra grande, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
Dobradiças de Torque Constante , Assimétrico, 9.000 N⋅m Torque adiante, 12.428 N⋅m Torque reverso , Extra grande, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.