E6-10-220F-50
Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 2.259 N⋅m Torque adiante, 1.355 N⋅m Torque reverso , Tamanho médio, Liga de alumínio, Paint, Preto
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Acabamento | Paint |
Cor / Aparência | Preto |
Torque adiante | 2.26 |
Torque reverso | 1.36 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Tipo de torque | Assimétrico |
Tipo de instalação | Instalação frontal |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série | Torque constante |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Escrever sua própria revisão