E6-10-220C-50
Dobradiças de Torque Constante, Simétrico, 2.259 N⋅m Torque adiante, 2.259 N⋅m Torque reverso , Tamanho médio, Liga de alumínio, Paint, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Paint |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 2.26 |
| Torque reverso | 2.26 |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de torque | Simétrico |
| Tipo de instalação | Instalação frontal |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Torque constante |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento |
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.