E5-9020
Fechos Lingueta com quarto de volta, 38-40 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
Material | Aç o Inox 316 |
---|---|
Acabamento | Eletropolido |
Tipo de altura | Fixo |
Altura - Mínima (mm) | 38.00 |
Altura - Máxima (mm) | 40.00 |
Tipo de acessório | Linguetas |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão