E5-9-735-510

Fechos Lingueta com quarto de volta, Travamento com chave, L-Handle, 23 mm Espessura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Modelo de inserto L-Handle
Série 20.1 mm Size, Fecho de Impacto
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 6.00
Altura - Mínima (mm) 21.00
Altura - Máxima (mm) 23.00
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.