E5-9-355-UU1-10

Fecho lingueta Quarto de Volta, Travamento com chave (Chave reversível) Maçaneta, Without Cam, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Tipo de altura Fixo
Modelo de inserto Aleta
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho lingueta Quarto de Volta, Travamento com chave (Chave reversível) Maçaneta, Without Cam, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto