E5-9-315-510-10
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta , 23 mm Espessura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Modelo de inserto | Aleta |
Série | Fecho de Impacto |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 6.00 |
Altura - Mínima (mm) | 21.00 |
Altura - Máxima (mm) | 23.00 |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão