E5-7A-1002-UU3
Fecho lingueta Quarto de Volta, Acesso por inserto fenda, Maçaneta L, Travamento com cadeado, Vedado, Zamac, Cromado, Brilhante
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Uso de cadeado |
| Modelo de inserto | L-Handle |
| Série | 20.1 mm Size |
| Espessura mínima do painel exterior | 18.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 33.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 18.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 66.00 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.