E5-7-735-UU1

Fecho lingueta Quarto de Volta, Travamento com chave (sem cilindro), Maçaneta L, Travamento com cadeado, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Uso de cadeado
Modelo de inserto L-Handle
Série 20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 6.00
Altura - Mínima (mm) 4.00
Altura - Máxima (mm) 42.00
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.