E5-6A-082-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Quadrado Recreio 8 mm, Com vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Modelo de inserto | Quadrado 8 mm |
| Série | 20.1 mm Size |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 18.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 5.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 53.00 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.