E5-6605
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, 26-28.7 mm Espessura, Zamac, Cromado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Prata |
| Tipo de altura | Fixo |
| Altura - Mínima (mm) | 26.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 28.70 |
| Tipo de acessório | Linguetas |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.