The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-6-215-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Fenda
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
186
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
173
2025-12-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
90
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
37
2025-12-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2025-12-26
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940