The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-075-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 5 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Universal 5 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
507
2026-10-31
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HTF Inc
Frederick MD USA
488
2026-10-26
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Handy FIX
Warsaw Poland
342
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
39
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Zygology Ltd
Oxford UK
32
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
6
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232