E5-6-045-520

Fechos Lingueta com quarto de volta, Quadrado 7 mm, 23 mm Espessura, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Modelo de inserto Quadrado 7 mm
Série 20.1 mm Size, Fecho de Impacto
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 6.00
Altura - Mínima (mm) 21.00
Altura - Máxima (mm) 23.00
Rotação Tipo B - Travamento no sentido anti-horário
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe E5 - Fechos Lingueta
bfa993bb9ff3e96b51778aacec9fdcd69c695c6e3ded937c8424678ddcf455f5 3.142.220.14
please type in at least 2 letters...
Loading...