The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Triângulo 7 mm, Com vedação, Aço inox, Passivado, Brilhante
E5-6-0224-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Triângulo 7 mm, Com vedação, Aço inox, Passivado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Sim
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Triângulo 7 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
78
2026-01-31
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
24
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
20
2026-01-28
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
15
2026-01-30
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-01-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
6
2026-01-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-01-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622