The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-015-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Chave Allen 8 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1888
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
418
2026-11-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
127
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
54
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
48
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
16
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
12
2026-11-13
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
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622