The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-012-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, Zamac, Cromado, Brilhante
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Cromado
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Chave Allen 8 mm
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
626
2026-06-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
566
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
429
2026-06-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering
Beijing
200
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
200
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
123
2026-06-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
42
2026-06-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
28
2026-05-26
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
HTF Inc
Frederick MD USA
19
2026-06-15
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2026-06-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274