The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-0024-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, Com vedação, Aço inox, Passivado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Sim
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Fenda
Série
20.1 mm Size
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
4.00
Altura - Máxima (mm)
42.00
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1490
2026-10-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
1000
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
186
2026-10-28
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
179
2026-10-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
132
2026-10-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
58
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
40
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
32
2026-10-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
HTF Inc
Frederick MD USA
19