E5-4-303-261
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta , 26 mm Espessura, Com vedação, Poliamida 6, Preto
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Sim |
| Tipo de altura | Fixo |
| Modelo de inserto | Aleta |
| Série | 20.1 mm Size |
| Altura - Mínima (mm) | 26.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 28.00 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.