E5-4-033-251

Fechos Lingueta com quarto de volta, Triângulo 8 mm, 25 mm Espessura, Com vedação, Poliamida 6, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Tipo de altura Fixo
Modelo de inserto Triângulo 8 mm
Série 20.1 mm Size
Altura - Mínima (mm) 25.00
Altura - Máxima (mm) 27.00
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.