E5-4-003-201

Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, 20 mm Espessura, Com vedação, Poliamida 6, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Sim
Tipo de altura Fixo
Modelo de inserto Fenda
Série 20.1 mm Size
Altura - Mínima (mm) 20.00
Altura - Máxima (mm) 22.00
Classe E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos Lingueta com quarto de volta, Fenda, 20 mm Espessura, Com vedação, Poliamida 6, Preto