E5-32-0724-UU1
Fechos Lingueta com quarto de volta, Universal 5 mm, Com vedação, Aço inox, Passivado,
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Vedado | Sim |
| Modelo de inserto | Universal 5 mm |
| Série | Clique |
| Especificações de conformidade | Fire - EN45545 |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão